耐高温ソリューション

250℃の耐熱性能を有した耐熱コネクタ
半導体製造装置では様々な工程でウェハに熱を加えて処理が行われます。近年の装置は高機能化に伴う装置内部の空きスペースが減少してきており、熱が周辺の機器・部品に悪影響を及ぼすことが課題となっています。
この課題に対して、LEMOのメタルコネクタは耐熱性に優れたPEEK材を絶縁体に使用することで、250℃の過酷な条件下でも使用可能な耐高温コネクタとなっています。その他の部品は全て真鍮削り出し品の為、耐熱性は勿論のこと接続時のかん合精度が極めて高く、簡単に挿入が出来て確実にロックされ、リリース時も真っ直ぐ引き抜くだけ(プッシュプル構造)。これにより高密度に実装された半導体製造装置内部でも目視不要の嵌合が可能です。
- コンタクトタイプは、単極や最大114極の多極、熱電対、高電圧、同軸など幅広いコンタクトバリエーションから選択可能。
- 多種多様な複合タイプ(ハイブリッドタイプ)もご用意。
- 気密・真空モデル(ハーメチックコネクタ)も、標準品で最大連続使用温度100℃の耐熱性能。
Best Solution:ご採用事例
耐熱性250℃MAX、真空隔壁での接続も可能。

液体材料気化システム:株式会社堀場エステック様
MV-2000series/画像左
【特長】高効率気化方式により、低温度での安定気化を実現。熱分解しやすい液体材料においても気化性能が向上。
XF-100series/画像右
【特長】差圧センサ方式の採用により、100msecの高速応答を実現。高速化により、流量が安定するまでの時間が短縮され、液体材料の使用量の低減に貢献。
コネクタ:標準・室内用Bシリーズ
スペック:温度範囲-55℃~250℃、挿抜回数5,000回
採用理由:特殊な液剤を気化させるために装置内部が高温になる為コネクタも耐熱性の高いものが必要だった。
Pickup!温度範囲‐55℃~+200℃ 着脱耐久性3,000回以上の高耐振動/耐衝撃
『Mシリーズ大電流コネクタ』

Mシリーズラチェットカップリング大電流コネクタは、電子機器や電気自動車などの大容量受配電用に開発されました。大電流を必要とする市場において最も包括的で、小型・軽量・堅牢・安全・完全防水の信頼性の高い相互接続ソリューションのひとつです。
主な用途:インターフェースヒーター