熱電対丸型コネクタ
10種類の熱電対タイプを様々な丸型コネクタで。

レモの熱電対丸型コネクタは、使用する熱電対(補償導線)と同じ金属のコンタクトピンを使用しており、Kタイプ(クロメル・アルメル)をはじめ、Eタイプ(クロメル・コンスタンタン)など10種類のタイプをご用意してしております。
レモの丸型コネクタは内部のコンタクトピンとインシュレータを共通部品として、様々なコネクタに組み込むことが可能なモジュール形式を採用しているため、コネクタの外側を変更するだけで非防水タイプから防水タイプへ、または水中タイプなどのアプリケーションへ簡単に移行できます。また、プラスチックボディ型やSUSボディ型でのご提供も可能です。
そのほか、ご要望に応じ熱電対の多極化や、異なるコンタクトとの複合化も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

ケーブル組立例 タイプ K(クロメル-アルメル)
レモジャパンは多くのケーブル加工実績で培った技術を⽤いて熱電対及び補償導線の施⼯を⾏います。
同時に防⽔処理などコネクタのタイプに合わせた施⼯も⾏いますので、ご使⽤となるアプリケーションに合わせた
⾼品質のケーブル加工品を提供いたします。
記号 | +極 | -極 |
B | 白金ロジウム合金 (ロジウム30%) | 白金ロジウム合金 (ロジウム6%) |
E | クロメル | コンスタンタン |
J | 鉄 | コンスタンタン |
K | クロメル | アルメル |
L | 鉄 | コンスタンタン |
N | ナイクロシル | ナイシル |
R | 白金ロジウム合金 (ロジウム13%) | 白金 |
S | 白金ロジウム合金 (ロジウム10%) | 白金 |
T | 銅 | コンスタンタン |
U | 銅 | コンスタンタン |
実績有コンタクト⼀覧

ドキュメント