耐熱・高温用丸型コネクタ
250℃の耐熱性能を有した耐熱丸型コネクタ

レモコネクタは、耐熱性に優れた素材を使用しているため、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能な耐熱・高温用丸型コネクタです。
レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造(=抜き差しが簡単)を備えながら、最大連続使用温度250℃(非防水タイプの場合)の耐熱性能を有しております。
プラスチックハウジングのコネクタも最大170℃と高温滅菌処理に対応可能な商品となっております。
コンタクトタイプは、単極や最大114極の多極はもちろんのこと、熱電対、高電圧、同軸など幅広いコンタクトバリエーションからお選び頂けます。また、多種多様な複合タイプ(ハイブリッドタイプ)もご用意しておりますので、ご希望のコンタクトタイプをご提供可能です。
気密・真空モデル(ハーメチックコネクタ)も、標準品で最大連続使用温度100℃の耐熱性能を有しております。
また、より耐熱性能を有した各タイプ特別品もご要望によりご提供いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
最大連続使用温度【標準】
非防水タイプ :最大250℃(気密・真空モデル:最大100℃ ※サイズにより80℃)
防水・水中タイプ :最大200℃(気密・真空モデル:最大100℃ ※サイズにより80℃)
プラスチックタイプ:最大170℃
上記標準温度以上のご要望でも、300℃対応の気密カプラなど個別対応の製品をご提供可能です。
お気軽にお問い合わせください。
半導体製造業界におけるLEMO耐熱ソリューションについて
半導体の高精度化と微細化、またその半導体を必要とする分野が急速に拡大することに伴って、現在半導体製造装置は今まで以上に優れた機能が求められながら、装置自体の小型化が強く求められています。
レモコネクタは、今後の半導体製造装置の進化に対して耐熱小型製品で「お客様のダウンサイジング・高温問題を解決」いたします。詳しくはこちらの動画・耐高温コネクタソリューションの資料をご覧ください。
その他の高温にさらされる環境でのアプリケーションにもご利用いただけます。ぜひご覧くださいませ。

詳細情報