同軸丸型コネクタ
コンパクトな同軸丸型コネクタ(50Ω, 75Ω, 3同軸, 複合同軸)を様々な形でご提供。

レモ社は軸方向の抜き差し(プッシュプル操作)だけで確実な挿抜を実現するオリジナルのプシュプルセルフラッチングシステムを使用した各種同軸コネクタ(50Ω, 75Ω, 3同軸)を長年にわたり製作販売してきました。
その中でも代表的な「00.250シリーズ」は、現在、世界標準規格NIM-CAMAC CD/N 549のベースになっており、欧州のCERNをはじめとした各種素粒子物理の基礎的な研究機関で、幅広くご利用いただいております。
「00.250シリーズ」はBNCコネクタと比べて直径で約半分のサイズとなっており、着脱に回転操作が不要なため、狭ピッチでの実装が可能となります。縦横共に高密度で実装して(更に高密度な実装で)指が入り難い場合でも、専用の着脱工具を利用することにより簡単に抜き差しが可能となります。
「01シリーズ」のプラグ、ソケットはセルフラッチング方式50Ω同軸丸形コネクタとしてはもっとも小型となっています。
ケーブル加工品でもご提供
お客様からご指定のケーブル+レモコネクタの取付を行います。
通称 レモ小[00.250]と呼ばれるコネクタを同軸ケーブルに両端取付けたケーブル加工品「レモケーブル」や、通称 レモ大[1S.275]と呼ばれるコネクタや他社同軸コネクタを取付けたケーブル加工品でもお客様へ提供しております。
ハーネスとしてアッセンブリした状態でご提供させていただく事で、よりお客様のニーズに沿った納期や価格を実現できます。

同軸コネクタ対応可能シリーズ一覧