Image for illustrative purpose only
Number of contacts High Voltage
1
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
1Y

Electrical Configuration

Number of contacts High Voltage
1
Contact Termination High voltage
Solder
Insert configuration value
1Y.416 - 1 High Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
6 A
Test voltage (kV DC)
35
Creepage distance
14 mm

Form & Material

Shell style / Model id
HGP - Fixed receptacle, nut fixing, vacuumtight
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
Circular
Colour
Grey
Weight
19.31 g

Environment

Technical domain
Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Salt Spray Corrosion
>1000 hr
Y - High Voltage Unipole
Y - High Voltage Unipole
Exigences en matière de haute tension (5-50 kV DC)
Système de verrouillage Push-Pull
Dispositif de verrouillage de sécurité en option
Caractéristiques principales
Exigences en matière de haute tension (5-50 kV DC)
Système de verrouillage Push-Pull
Dispositif de verrouillage de sécurité en option
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.