The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Electrical Configuration
Number of contacts High Voltage
1
Contact Termination High voltage
Solder
Insert configuration value
3Y.425 - 1 High Voltage
Insulator
F: Silicon (LSR)/ Y series
Rated current
8 A
Test voltage (kV DC)
52
Creepage distance
25.5 mm
Form & Material
Shell style / Model id
FFR - Straight plug for cable crimping with bend relief and safety locking ring
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
Circular
Colour
Grey
Weight
105 g
Environment
Technical domain
Specialties and Other
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
Exigences en matière de haute tension (5-50 kV DC)
Système de verrouillage Push-Pull
Dispositif de verrouillage de sécurité en option
Caractéristiques principales
Exigences en matière de haute tension (5-50 kV DC)
Système de verrouillage Push-Pull
Dispositif de verrouillage de sécurité en option
Service d'assemblage de câbles
Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
Découvrez
Chat with us , powered by LiveChat