Image for illustrative purpose only
Number of contacts High Voltage
1
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
5.40 - 6.20 mm
Size
1Y

Electrical Configuration

Number of contacts High Voltage
1
Contact Termination High voltage
Solder
Insert configuration value
1Y.410 - 1 High Voltage
Insulator
T: PTFE
Rated current
8 A
Test voltage (kV DC)
15
Creepage distance
24.5 mm

Form & Material

Shell style / Model id
FFA - Straight plug with cable collet
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
Circular
Colour
Grey
Weight
38.98 g

Environment

Technical domain
Specialties and Other
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
5.40 - 6.20 mm
Y - High Voltage Unipole
Y - High Voltage Unipole
Exigences en matière de haute tension (5-50 kV DC)
Système de verrouillage Push-Pull
Dispositif de verrouillage de sécurité en option
Caractéristiques principales
Exigences en matière de haute tension (5-50 kV DC)
Système de verrouillage Push-Pull
Dispositif de verrouillage de sécurité en option
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.