Image for illustrative purpose only
Number of contacts High Voltage
1
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
1Y

Electrical Configuration

Number of contacts High Voltage
1
Contact Termination High voltage
Solder
Insert configuration value
1Y.410 - 1 High Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
8 A
Test voltage (kV DC)
15
Creepage distance
24.5 mm

Form & Material

Shell style / Model id
ERA - Fixed receptacle, nut fixing
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
Circular
Colour
Grey
Weight
32.91 g

Environment

Technical domain
Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/y/types/1Y_410_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/y/models/era_1Y.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A e E L M S1
mm. 20 M16x1.0 10.3 69.8 4.5 19
in. 0.79 0.41 2.75 0.18 0.75
Y - High Voltage Unipole
Y - High Voltage Unipole
Exigences en matière de haute tension (5-50 kV DC)
Système de verrouillage Push-Pull
Dispositif de verrouillage de sécurité en option
Caractéristiques principales
Exigences en matière de haute tension (5-50 kV DC)
Système de verrouillage Push-Pull
Dispositif de verrouillage de sécurité en option
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.