Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- SUPREME
- Y - High Voltage Unipole
- ERA.1Y.405.CTL
Electrical Configuration
- Number of contacts High Voltage
- 1
- Contact Termination High voltage
- Solder
- Insert configuration value
- 1Y.405 - 1 High Voltage
- Insulator
- T: PTFE
- Rated current
- 8 A
- Test voltage (kV DC)
- 10.5
- Creepage distance
- 16 mm
Form & Material
- Shell style / Model id
- ERA - Fixed receptacle, nut fixing
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- Circular
- Colour
- Grey
- Weight
- 30.11 g
Environment
- Technical domain
- Specialties and Other
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Technical plans



Dimensions
A | e | E | L | M | S1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 20 | M16x1.0 | 10.3 | 51 | 4.5 | 19 |
in. | 0.79 | 0.41 | 2.01 | 0.18 | 0.75 |

- Exigences en matière de haute tension (5-50 kV DC)
- Système de verrouillage Push-Pull
- Dispositif de verrouillage de sécurité en option
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.


Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.