Image for illustrative purpose only

HVG.2W.310.CLNPV

Number of contacts Low Voltage
10
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Threaded
Size
2W

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
10
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
R (max)
4.8 mOhm
Insert configuration value
2W.310 - 10 Low Voltage
Rated current
8 A
Contact Dia.
0.9 mm (0.035in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
HV - Fixed socket, nut fixing, vacuumtight
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Threaded
Keying
G: 1 key (alpha=0, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Variant
Watertight / Vacuum-tested unmated (connector to device)
Weight
28.31 g

Environment

Technical domain
Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
Hermetic unmated
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +80°C
Climatical Category
20/200/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Pressure
40 bars
R leak (He) (max)
0.0000001 mbar*l/s (if vacuum-tested)
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/2_310_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/w/models/hvg_w.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/w/keys/g.gif

Dimensions

A B e e1 E L N S1 S2 S3
mm. 22.5 21.8 M16x1.0 M20x1.0 12 35.8 9 14.5 18.5 19
in. 0.89 0.86 0.47 1.41 0.35 0.57 0.73 0.75
W - Underwater
W - Underwater
Verrouillage à vis
Environnements à haute pression hydrostatique (5 à 30 bar)
Système de détrompage
Caractéristiques principales
Verrouillage à vis
Environnements à haute pression hydrostatique (5 à 30 bar)
Système de détrompage
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.