Image for illustrative purpose only

FVG.3W.242.CLCC701

Nb of contacts Coax
2
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Threaded
Jacket cable outside diameter [mm]
6.60 - 7.00 mm
Size
3W

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
2
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Crimp
Contact Termination Coax – Screen fixing
Crimp
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FV - Straight plug, cable collet
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Threaded
Keying
G: 1 key (alpha=0, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
87.26 g

Environment

Technical domain
Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +200°C
Climatical Category
20/200/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Pressure
30 bars
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
6.60 - 7.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/w/models/fvg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/w/keys/g.gif

Dimensions

A B L M N S1 S3
mm. 27.8 17.0 61.5 48.0 16.5 26 15
in. 1.09 0.67 2.42 1.89 0.65 1.02 0.59
W - Underwater
W - Underwater
Verrouillage à vis
Environnements à haute pression hydrostatique (5 à 30 bar)
Système de détrompage
Caractéristiques principales
Verrouillage à vis
Environnements à haute pression hydrostatique (5 à 30 bar)
Système de détrompage
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.