Image for illustrative purpose only

FVG.1W.304.CLAC40Z

Number of contacts Low Voltage
4
Protocol
USB 2.0 (480Mb/s)
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Threaded
Jacket cable outside diameter [mm]
3.60 - 4.00 mm
Size
1W

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
4.8 mOhm
Insert configuration value
1W.304 - 4 Low Voltage
Rated current
10 A
Vtest (contact-contact)
1350 V (AC) 1900 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1450 V (AC) 2100 V (DC)
Max. Solid Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Max. Stranded Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Bucket Dia.
0.8 mm (0.031in)
Contact Dia.
0.9 mm (0.035in)
Protocol
USB 2.0 (480Mb/s)
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FV_/Z - Straight plug, cable collet and nut for fitting a bend relief
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Threaded
Keying
G: 1 key (alpha=0, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Variant
Nut for fitting a bend relief
Weight
31.22 g

Environment

Technical domain
Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
20/200/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Pressure
30 bars
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
3.60 - 4.00 mm
W - Underwater
W - Underwater
Verrouillage à vis
Environnements à haute pression hydrostatique (5 à 30 bar)
Système de détrompage
Caractéristiques principales
Verrouillage à vis
Environnements à haute pression hydrostatique (5 à 30 bar)
Système de détrompage
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.