- Accueil
- Solutions
- SUPREME
- W - Underwater
- EVG.2W.318.CYM
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 18
- Contact Termination Low voltage
- Crimp
- R (max)
- 6.1 mOhm
- Insert configuration value
- 2W.318 - 18 Low Voltage
- Rated current
- 5.5 A
- Vtest (contact-contact)
- 1450 V (AC) 2100 V(DC)
- Vtest (contact-shell)
- 2100 V (AC) 3000 V (DC)
- Contact retention
- 22 N
- Max. Conductor
- 0.34 mm^2 (AWG 22)
- Min. Conductor
- 0.14 mm^2 (AWG 26)
- Bucket Dia.
- 0.8 mm (0.031in)
- Contact Dia.
- 0.7 mm (0.028in)
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- EV - Fixed socket, nut fixing
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
- Locking system
- Threaded
- Keying
- G: 1 key (alpha=0, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
- Weight
- 26.46 g
Environment
- Technical domain
- Specialties and Other
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Endurance
- 1000 mating cycles
- Temperature range
- -20°C / +200°C
- Climatical Category
- 20/200/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 95 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 80 dB (1 GHz)
- Pressure
- 30 bars
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Technical plans



Dimensions
A | B | e | e1 | E | L | N | S1 | S2 | S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 22.5 | 21.8 | M16x1.0 | M20x1.0 | 9 | 30.7 | 9 | 14.5 | 18.5 | 19 |
in. | 0.89 | 0.86 | 0.35 | 1.21 | 0.35 | 0.57 | 0.73 | 0.75 |
W - Underwater

Caractéristiques principales
- Verrouillage à vis
- Environnements à haute pression hydrostatique (5 à 30 bar)
- Système de détrompage
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.