Image for illustrative purpose only

BFG.5W.100.NAZ

Locking system
Threaded
Size
5W

Form & Material

Shell style / Model id
BFG - Cap for plug (G key)
Locking system
Threaded
Keying
G: 1 key (alpha=0, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
192.38 g

Environment

Technical domain
Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-20°C / +135°C
Climatical Category
20/200/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Pressure
30 bars
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/W/BFG_w.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/w/keys/g.gif

Dimensions

A B e L N S1
mm. 50 10 M45x1.5 27 120 47
in. 1.97 0.39 1.06 4.72 1.85
W - Underwater
W - Underwater
Verrouillage à vis
Environnements à haute pression hydrostatique (5 à 30 bar)
Système de détrompage
Caractéristiques principales
Verrouillage à vis
Environnements à haute pression hydrostatique (5 à 30 bar)
Système de détrompage
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.