Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- SUPREME
- N - Nuclear Stainless Steel
- HSG.3N.308.TLLPV
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 8
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- R (max)
- 3.6 mOhm
- Insert configuration value
- 3N.308 - 8 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 13 A
- Max. Solid Conductor
- 0.5 mm^2 (AWG 20)
- Max. Stranded Conductor
- 0.5 mm^2 (AWG 20)
- Bucket Dia.
- 1 mm (0.039in)
- Contact Dia.
- 1.3 mm (0.051in)
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- HSG - Fixed receptacle, with long pre-positioning sleeve, watertight or vaccumtight
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Housing material
- Stainless steel shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- Push-Pull latch for manipulator. Female contacts
- Colour
- Grey
- Variant
- Watertight / Vacuum-tested unmated (connector to device)
- Weight
- 212.47 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Specialties and Other
- Environmental sealing (IP rating)
- Hermetic unmated
- R leak (He) (max)
- 0.0000001 mbar*l/s (if vacuum-tested)
Technical plans



Dimensions
A | B | C | F | G | M | N | P | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 32 | M24x1.0 | 34 | 18.5 | 19 | 68.5 | 13.0 | 8.0 | 30 | 22.5 |
in. | 1.26 | 1.34 | 0.73 | 0.75 | 2.7 | 0.51 | 0.31 | 1.18 | 0.89 |

- Acier inoxydable pour la télémanipulation
- Résistant aux produits chimiques et aux radiations
- Conforme aux normes de qualité nucléaire
- Système de verrouillage Push-Pull avec guide d'alignement
- Pour les environnements extrêmes
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.


Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.