The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Electrical Configuration
Number of contacts Low Voltage
10
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
3.6 mOhm
Insert configuration value
3N.310 - 10 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
12 A
Max. Solid Conductor
0.5 mm^2 (AWG 20)
Max. Stranded Conductor
0.5 mm^2 (AWG 20)
Bucket Dia.
1 mm (0.039in)
Contact Dia.
1.3 mm (0.051in)
Wire Size/AWG
28 - 20
Gender
Reverse Gender
Form & Material
Shell style / Model id
FZG - Straight plug with positioning pin, cable clamp and smooth handling surface
Plug
Straight
Housing material
Stainless steel shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Push-Pull latch for manipulator. Female contacts
Colour
Grey
Weight
218.36 g
Environment
Technical domain
Energy and Industrial, Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
IP66
Cable fixation
Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
7.60 - 8.00 mm
Dimensions
A
L
M
N
P
S1
S2
mm.
25
103
55
1
25
21
20
in.
0.98
4.06
2.17
0.04
0.98
0.83
0.79
Acier inoxydable pour la télémanipulation
Résistant aux produits chimiques et aux radiations
Conforme aux normes de qualité nucléaire
Système de verrouillage Push-Pull avec guide d'alignement
Pour les environnements extrêmes
Caractéristiques principales
Acier inoxydable pour la télémanipulation
Résistant aux produits chimiques et aux radiations
Conforme aux normes de qualité nucléaire
Système de verrouillage Push-Pull avec guide d'alignement
Pour les environnements extrêmes
Service d'assemblage de câbles
Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
Découvrez
Chat with us , powered by LiveChat