Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
3
Wire Size/AWG
22 - 14
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
3N

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
3
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
3.3 mOhm
Insert configuration value
3N.303 - 3 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
25 A
Max. Solid Conductor
1.5 mm^2 (AWG 14)
Max. Stranded Conductor
1.5 mm^2 (AWG 16)
Bucket Dia.
1.8 mm (0.071in)
Contact Dia.
2 mm (0.079in)
Wire Size/AWG
22 - 14

Form & Material

Shell style / Model id
EDG - Fixed receptacle with square flange, 4 screw fixing, with long pre-positioning sleeve
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Stainless steel shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Push-Pull latch for manipulator. Female contacts
Colour
Grey
Weight
188.07 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
IP66

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/3_303_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/n/models/edg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/n/keys/g.gif

Dimensions

A B C D F G H M N P
mm. 32 24 3.2 34 18.5 19 27 68.5 8.7 3
in. 1.26 0.94 0.13 1.34 0.73 0.75 1.06 2.7 0.34 0.12
N - Nuclear Stainless Steel
N - Nuclear Stainless Steel
Acier inoxydable pour la télémanipulation
Résistant aux produits chimiques et aux radiations
Conforme aux normes de qualité nucléaire
Système de verrouillage Push-Pull avec guide d'alignement
Pour les environnements extrêmes
Caractéristiques principales
Acier inoxydable pour la télémanipulation
Résistant aux produits chimiques et aux radiations
Conforme aux normes de qualité nucléaire
Système de verrouillage Push-Pull avec guide d'alignement
Pour les environnements extrêmes
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.