Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- SUPREME
- N - Nuclear Stainless Steel
- ASG.3N.322.TLAPV
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 22
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- Insert configuration value
- 3N.322 - 22 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 5.5 A
- Contact Dia.
- 0.7 mm (0.03in)
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
Form & Material
- Shell style / Model id
- ASG - Fixed adapter to K/N series plug, vacuum tight, nut fixing
- Housing material
- Stainless steel shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- Push-Pull latch for manipulator. Male contacts
- Colour
- Grey
- Variant
- Watertight / Vacuum-tested unmated (connector to device)
- Weight
- 218.91 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Specialties and Other
- Environmental sealing (IP rating)
- Hermetic unmated
- Endurance
- >1000 mating cycles
- R leak (He) (max)
- 0.0000001 mbar*l/s (if vacuum-tested)
Cable fixation
- Cable termination protection
- Standard back nut (no additional protection)
Technical plans



Dimensions
A | B | C | F | G | M | N | P | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 32 | M24x1.0 | 34 | 18.5 | 19 | 56.5 | 54.0 | 37 | 30 | 22.5 |
in. | 1.26 | 1.34 | 0.73 | 0.75 | 2.22 | 2.13 | 1.46 | 1.18 | 0.89 |

- Acier inoxydable pour la télémanipulation
- Résistant aux produits chimiques et aux radiations
- Conforme aux normes de qualité nucléaire
- Système de verrouillage Push-Pull avec guide d'alignement
- Pour les environnements extrêmes
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.


Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.