Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
4
Locking system
Push-pull
Size
3N

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
Solder
Insert configuration value
3N.304 - 4 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
19 A

Form & Material

Shell style / Model id
ASG - Fixed adapter to K/N series plug, vacuum tight, nut fixing
Housing material
Stainless steel shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Push-Pull latch for manipulator. Male contacts
Colour
Grey
Variant
Watertight / Vacuum-tested unmated (connector to device)
Weight
219.97 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Specialties and Other
Environmental sealing (IP rating)
Hermetic unmated
Endurance
>1000 mating cycles
R leak (He) (max)
0.0000001 mbar*l/s (if vacuum-tested)

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/3_304_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/n/models/asg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/n/keys/g.gif

Dimensions

A B C F G M N P S1 S2
mm. 32 M24x1.0 34 18.5 19 56.5 54.0 37 30 22.5
in. 1.26 1.34 0.73 0.75 2.22 2.13 1.46 1.18 0.89
N - Nuclear Stainless Steel
N - Nuclear Stainless Steel
Acier inoxydable pour la télémanipulation
Résistant aux produits chimiques et aux radiations
Conforme aux normes de qualité nucléaire
Système de verrouillage Push-Pull avec guide d'alignement
Pour les environnements extrêmes
Caractéristiques principales
Acier inoxydable pour la télémanipulation
Résistant aux produits chimiques et aux radiations
Conforme aux normes de qualité nucléaire
Système de verrouillage Push-Pull avec guide d'alignement
Pour les environnements extrêmes
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.