Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- SPECIALTIES
- 00 - NIM-CAMAC
- RMA.00.250.NTM
Electrical Configuration
- Nb of contacts Coax
- 1
- Insert configuration value
- 0.25 - 1 Coax (50 Ohm)
- Insulator
- T: PTFE
- Rated current
- 4 A
- Impedance
- 50 Ohm
- OHM
- 50
- VSWR
- 1.09 + 0.11 * f/GHz
- Vtest
- 2100 V (AC), 3000 V (DC)
- Contact retention
- 18 N
- Contact Dia.
- 0.7 mm (0.03in)
Form & Material
- Shell style / Model id
- RMA - Free coupler
- Housing material
- Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- Circular, female
- Colour
- Grey
- Weight
- 2.51 g
Environment
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +260°C (max. temperature valid for short periods of use.)
- F ret (min)
- 100 N
- Salt Spray Corrosion
- >144 hr
Technical plans



Dimensions
A | L | |
---|---|---|
mm. | 6.5 | 22 |
in. | 0.26 | 0.87 |

- Connecteur circulaire miniature
- Environnements intérieurs/protégés (IP50)
- Système de verrouillage Push-Pull
- Configurations des contacts coaxiaux
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.


Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.