Image for illustrative purpose only

FFA.00.250.GTAC15

Nb of contacts Coax
1
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.10 - 1.40 mm
Size
00

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Contact Termination Coax – Screen fixing
Cable collet
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
0.25 - 1 Coax (50 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
4 A
Impedance
50 Ohm
OHM
50
VSWR
1.09 + 0.11 * f/GHz
Vtest
2100 V (AC), 3000 V (DC)
Test voltage
2.1 kV (rms)
Cable type
Huber Suhner K01152
Bucket Dia.
0.6 mm (0.024in)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)

Form & Material

Shell style / Model id
FFA - Straight plug with cable collet
Plug
Straight
Housing material
PEEK (Polyetheretherketone) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, male
Weight
2.07 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
F ret (min)
100 N

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
1.10 - 1.40 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/00/types/00_250_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/00/models/ffa.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A L M
mm. 6.4 26 18
in. 0.25 1.02 0.71
00 - NIM-CAMAC
00 - NIM-CAMAC
Connecteur circulaire miniature
Environnements intérieurs/protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Configurations des contacts coaxiaux
Caractéristiques principales
Connecteur circulaire miniature
Environnements intérieurs/protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Configurations des contacts coaxiaux
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.