Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
18
Wire Size/AWG
34 - 28
Gender
Reverse Gender
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 12.60 mm
Size
SP

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
18
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
8.5 mOhm
Insert configuration value
SP.M18 - 18 Low V.
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
2.5 A
Test voltage contact-contact
1 (kV DC)
Max. Solid Conductor
0.09 mm^2 (AWG 28)
Max. Stranded Conductor
0.09 mm^2 (AWG 28)
Air clearance
0.47 mm
Creepage distance
0.47 mm
Bucket Dia.
0.45 mm (0.0177in)
Contact Dia.
0.5 mm (0.0196in)
Wire Size/AWG
34 - 28
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
SK_.SP - Fixed socket, key (N) or keys (P, S and T) with two nuts (back panel mounting), red front nut
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Proprietary sulfone, grey
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=0, gamma=50, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Colour
Grey - Red
Variant
Red front nut
Weight
5.37 g

Environment

Technical domain
Medical
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +170°C
Steam sterilization
> 100 times

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 12.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/sp/types/M18_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/sp/models/sk_r.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/sp/keys/s_sp.gif

Dimensions

a B N e Emax
mm. 2.2 18.5 23.5 M14x1 8.5
in. 0.09 0.73 0.93 0.33
REDEL SP - Inner Push-Pull
REDEL SP - Inner Push-Pull
Environnements intérieurs/protégés et extérieurs
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Système de détrompage et code couleur
Matériau PPSU léger et exclusif
Résistant aux produits chimiques et à la stérilisation
Caractéristiques principales
Environnements intérieurs/protégés et extérieurs
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Système de détrompage et code couleur
Matériau PPSU léger et exclusif
Résistant aux produits chimiques et à la stérilisation
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.