Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
4
Gender
Reverse Gender
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
SP

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
Insert configuration value
SP.M04 - 4 Low V.
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
11.5 A
Contact Dia.
1.3 mm (0.0512in)
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
SK_.SP - Fixed socket, key (N) or keys (P, S and T) with two nuts (back panel mounting), black front nut and straight print contacts
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Proprietary sulfone, grey
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=0, gamma=50, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Colour
Grey - Black
Variant
Black front nut
Weight
4.13 g

Environment

Technical domain
Medical
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +170°C
Steam sterilization
> 100 times

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/sp/types/M04_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/sp/models/sk_pcb_n.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/sp/keys/s_sp.gif
REDEL SP - Inner Push-Pull
REDEL SP - Inner Push-Pull
Environnements intérieurs/protégés et extérieurs
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Système de détrompage et code couleur
Matériau PPSU léger et exclusif
Résistant aux produits chimiques et à la stérilisation
Caractéristiques principales
Environnements intérieurs/protégés et extérieurs
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Système de détrompage et code couleur
Matériau PPSU léger et exclusif
Résistant aux produits chimiques et à la stérilisation
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.