Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
8
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 12.60 mm
Size
SP

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
8
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
4.5 mOhm
Insert configuration value
SP.M08 - 8 Low V.
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
5 A
Test voltage contact-contact
2.1 (kV DC)
Max. Solid Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Max. Stranded Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Air clearance
0.75 mm
Creepage distance
0.75 mm
Bucket Dia.
0.8 mm (0.032in)
Contact Dia.
0.9 mm (0.0354in)
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
SK_.SP - Fixed socket, key (N) or keys (P, S and T), with two nuts (back panel mounting), white front nut
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Proprietary sulfone, white
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=0, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
White
Variant
White front nut
Weight
4.21 g

Environment

Technical domain
Medical
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +170°C
Steam sterilization
> 100 times

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 12.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/sp/types/M08_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/sp/models/sk_b_b.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/sp/keys/n_sp.gif

Dimensions

a B N e Emax
mm. 2.2 18.5 23.5 M14x1 8.5
in. 0.09 0.73 0.93 0.33
REDEL SP - Inner Push-Pull
REDEL SP - Inner Push-Pull
Environnements intérieurs/protégés et extérieurs
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Système de détrompage et code couleur
Matériau PPSU léger et exclusif
Résistant aux produits chimiques et à la stérilisation
Caractéristiques principales
Environnements intérieurs/protégés et extérieurs
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Système de détrompage et code couleur
Matériau PPSU léger et exclusif
Résistant aux produits chimiques et à la stérilisation
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.