Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- REDEL
- REDEL SP - Inner Push-Pull
- SKN.M04.BLNJ
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 4
- Contact Termination Low voltage
- PCB - Straight
- Insert configuration value
- SP.M04 - 4 Low V.
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 11.5 A
- Creepage distance
- 0.96 mm
- Contact Dia.
- 1.3 mm (0.0512in)
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- SK_.SP - Fixed socket, key (N) or keys (P, S and T) with two nuts (back panel mounting), yellow front nut and straight print contacts
- Housing material
- Proprietary sulfone, white
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- 3 keys (alpha=0, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- White - Yellow
- Variant
- Yellow front nut
- Weight
- 2.94 g
Environment
- Technical domain
- Medical
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Endurance
- >5000 mating cycles
- Temperature range
- -50°C / +170°C
Cable fixation
- Cable termination protection
- Standard back nut (no additional protection)
Technical plans



Dimensions
a | B | N | e | Emax | |
---|---|---|---|---|---|
mm. | 4.1 | 18.5 | 23.5 | M14x1 | 8.5 |
in. | 0.16 | 0.73 | 0.93 | 0.33 |
CAD

- Environnements intérieurs/protégés et extérieurs
- Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
- Système de détrompage et code couleur
- Matériau PPSU léger et exclusif
- Résistant aux produits chimiques et à la stérilisation
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.


Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.