Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
10
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 6.50 mm
Size
SP

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
10
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
6.5 mOhm
Insert configuration value
SP.M10 - 10 Low V.
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
4.2 A
Test voltage contact-contact
1.65 (kV DC)
Max. Solid Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Max. Stranded Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Air clearance
0.7 mm
Creepage distance
0.7 mm
Bucket Dia.
0.8 mm (0.032in)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
SA - Straight plug, key (N) or keys (P, S and T), with grey cable collet
Plug
Straight
Housing material
Proprietary sulfone, grey
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=0, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Variant
Grey collet nut
Weight
6.36 g

Environment

Technical domain
Medical
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +170°C
Steam sterilization
> 100 times

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 6.50 mm
REDEL SP - Inner Push-Pull
REDEL SP - Inner Push-Pull
Environnements intérieurs/protégés et extérieurs
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Système de détrompage et code couleur
Matériau PPSU léger et exclusif
Résistant aux produits chimiques et à la stérilisation
Caractéristiques principales
Environnements intérieurs/protégés et extérieurs
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Système de détrompage et code couleur
Matériau PPSU léger et exclusif
Résistant aux produits chimiques et à la stérilisation
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.