Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
4
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Elbow
Locking system
Push-pull
Size
1P

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
R (max)
4.5 mOhm
Insert configuration value
1P.M04 - 4 Low Voltage
Insulator
G: PSU gray
Rated current
8 A
Test voltage contact-contact
1.7 (kV DC)
Air clearance
1.2 mm
Creepage distance
1.2 mm
Contact Dia.
0.9 mm (0.0354in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
PP - Elbow receptacle key (G) or keys (A,B,C) for printed circuit
Socket / Receptacle
Elbow
Housing material
PSU (Polysulfone), grey
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
5.87 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
> 5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +150°C
F ret (max)
150 N
F ret (min)
50 N
Steam sterilization
Fully sterilizable (Steam, Gamma, ETO) following our protocols and tests in line with ISO 11134 and IEC 60601-1 standards. For more details on sterilization methods and cycles, please contact us.

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/types/1_m04_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/models/ppg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/keys/g_1.gif

Dimensions

A B L M H
mm. 13.4 15.9 30.2 14.8 17.5
in. 0.53 0.63 1.19 0.58 0.69
REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
Caractéristiques principales
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.