Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
4
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 12.60 mm
Size
1P

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
4.5 mOhm
Insert configuration value
1P.M04 - 4 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
8 A
Test voltage contact-contact
1.7 (kV DC)
Max. Solid Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Max. Stranded Conductor
0.34 mm^2 (AWG 22)
Air clearance
1.2 mm
Creepage distance
1.2 mm
Bucket Dia.
0.8 mm (0.031in)
Contact Dia.
0.9 mm (0.0354in)
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
PL - Fixed receptacle, nut fixing
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
PSU (Polysulfone), grey
Locking system
Push-pull
Keying
A: 2 keys (alpha=40, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
Colour
Grey - Blue
Variant
Blue front nut
Weight
4.76 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
> 5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +150°C
F ret (max)
150 N
F ret (min)
50 N
Steam sterilization
Fully sterilizable (Steam, Gamma, ETO) following our protocols and tests in line with ISO 11134 and IEC 60601-1 standards. For more details on sterilization methods and cycles, please contact us.

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 12.60 mm
REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
Caractéristiques principales
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.