Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
12
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
1P

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
12
Contact Termination Low voltage
PCB - Elbow
R (max)
8.5 mOhm
Insert configuration value
1P.M12 - 12 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
2.5 A
Test voltage contact-contact
0.75 (kV DC)
Air clearance
0.5 mm
Creepage distance
0.5 mm
Contact Dia.
0.5 mm (0.0201in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
PK - Fixed receptacle with two nuts (back panel mounting), 90° print contacts
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
PSU (Polysulfone), black
Locking system
Push-pull
Keying
C: 2 keys (alpha=80, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
Colour
Black - Grey
Variant
grey front nut

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +150°C
F ret (max)
150 N
F ret (min)
50 N
Steam sterilization
Fully sterilizable (Steam, Gamma, ETO) following our protocols and tests in line with ISO 11134 and IEC 60601-1 standards. For more details on sterilization methods and cycles, please contact us.

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/models/pk_10_n_g_elbow.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/keys/c_1.gif

Dimensions

A L N
mm. 19.5 5.2-12.9 20.5
in. 0.77 0.81

CAD

REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
Caractéristiques principales
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.