Image for illustrative purpose only

PAH.M1.0GL.LC52G

Number of contacts Low Voltage
10
Wire Size/AWG
34 - 28
Gender
Reverse Gender
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
4.00 - 5.20 mm
Size
1P

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
10
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
8.5 mOhm
Insert configuration value
1P.M10 - 10 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
3 A
Test voltage contact-contact
1.2 (kV DC)
Max. Solid Conductor
0.09 mm^2 (AWG 28)
Max. Stranded Conductor
0.09 mm^2 (AWG 28)
Air clearance
0.55 mm
Creepage distance
0.55 mm
Bucket Dia.
0.45 mm (0.018in)
Contact Dia.
0.5 mm (0.0201in)
Wire Size/AWG
34 - 28
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
PA - Straight plug with cable collet
Plug
Straight
Housing material
PSU (Polysulfone), grey
Locking system
Push-pull
Keying
H: 2 keys (beta=170, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Colour
Grey
Variant
Grey collet nut
Weight
5.29 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
> 5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +150°C
F ret (max)
150 N
F ret (min)
50 N
Steam sterilization
Fully sterilizable (Steam, Gamma, ETO) following our protocols and tests in line with ISO 11134 and IEC 60601-1 standards. For more details on sterilization methods and cycles, please contact us.

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
4.00 - 5.20 mm
REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
Caractéristiques principales
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
Cable Assembly UK
Service d'assemblage de câbles

Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.

Découvrez
Nous contacter
Contact-us-1576x512.jpg

Vous avez

un projet 

ambitieux?

Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.

Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.