Image for illustrative purpose only

PAA.M1.2SL.AC65GZ

Number of contacts Low Voltage
12
Wire Size/AWG
34 - 28
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 6.50 mm
Size
1P

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
12
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
8.5 mOhm
Insert configuration value
1P.M12 - 12 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
2.5 A
Test voltage contact-contact
0.75 (kV DC)
Max. Solid Conductor
0.09 mm^2 (AWG 28)
Max. Stranded Conductor
0.09 mm^2 (AWG 28)
Air clearance
0.5 mm
Creepage distance
0.5 mm
Bucket Dia.
0.45 mm (0.018in)
Contact Dia.
0.5 mm (0.0201in)
Wire Size/AWG
34 - 28
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
PA - Straight plug with cable collet and nut for fitting a bend relief
Plug
Straight
Housing material
PEI (Polyetherimide), grey
Locking system
Push-pull
Keying
A: 2 keys (alpha=40, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Variant
Grey collet nut for bend relief

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +150°C
F ret (max)
150 N
F ret (min)
50 N
Steam sterilization
Fully sterilizable (Steam, Gamma, ETO) following our protocols and tests in line with ISO 11134 and IEC 60601-1 standards. For more details on sterilization methods and cycles, please contact us.

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 6.50 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/models/pa_z_g.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/keys/a_1.gif
REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
Caractéristiques principales
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.