Image for illustrative purpose only

EGG.3P.318.PLWR

Number of contacts Low Voltage
19
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 20.00 mm
Size
3P

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
19
Contact Termination Low voltage
Solder
Insert configuration value
3P.318 - 18 Low Voltage + 1 Ground contact
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
3 A
Test voltage contact-contact
1.84 (kV DC)
Air clearance
0.7 mm
Creepage distance
0.7 mm

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing with key
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
PSU (Polysulfone), grey
Locking system
Push-pull
Keying
User configurable, 1 of 11 key positions. Plug: male contacts, Receptacle: female contacts
Colour
Grey - Red
Variant
Red front ring
Weight
15.32 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP61
Endurance
>3000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +150°C
F ret (max)
200 N
F ret (min)
100 N
Steam sterilization
Fully sterilizable (Steam, Gamma, ETO) following our protocols and tests in line with ISO 11134 and IEC 60601-1 standards. For more details on sterilization methods and cycles, please contact us.

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 20.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/types/3_318_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/models/eg_r.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/keys/custom.gif

Dimensions

A N a
mm. 26.7 27 4.7
in. 1.05 1.06 0.19
REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
Caractéristiques principales
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.