Image for illustrative purpose only

CRB.M04.NLL.C72N

Number of contacts Low Voltage
4
Wire Size/AWG
24 - 16
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Free
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 7.20 mm
Size
2P

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
Solder
Insert configuration value
2P.M04 - 4 Low V.
Insulator
L: PEEK for solder contacts
Rated current
15 A
Test voltage contact-contact
2.62 (kV DC)
Air clearance
1.8 mm
Creepage distance
1.8 mm
Wire Size/AWG
24 - 16
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
CR - Free receptacle with cable collet
Socket / Receptacle
Free
Housing material
PSU (Polysulfone), black
Locking system
Push-pull
Keying
B: 3 keys (alpha=0, gamma=60, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
Colour
Black
Weight
9.67 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>1000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +150°C
F ret (max)
250 N
F ret (min)
150 N
Steam sterilization
Fully sterilizable (Steam, Gamma, ETO) following our protocols and tests in line with ISO 11134 and IEC 60601-1 standards. For more details on sterilization methods and cycles, please contact us.

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 7.20 mm
REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
Caractéristiques principales
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.