Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- REDEL
- REDEL P - Push-Pull
- CNB.H02.GLLG
Electrical Configuration
- Number of contacts High Voltage
- 2
- Contact Termination High voltage
- Solder
- Insert configuration value
- 2P.H02 - 2 High Voltage
- Rated current
- 11 A
- Test voltage contact-contact
- 17.96 (kV DC)
- Air clearance
- 8.9 mm
- Creepage distance
- 8.9 mm
- Gender
- Standard
- Important recommendation
- The use of potting type Epoxy or / and adhesive-lined heatshrink tubes (not provided with the connector) over each termination is necessary to achieve the indicated Air Clearance and Creepage distance values as well as the indicated Test voltage.
Form & Material
- Shell style / Model id
- CN - Fixed receptacle, nut fixing, watertight (IP 66)
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Housing material
- PSU (Polysulfone), grey
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- B: 3 keys (alpha=0, gamma=60, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
- Weight
- 4.29 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP66
- Endurance
- >5000 mating cycles
- Temperature range
- -50°C / +150°C
Cable fixation
- Cable termination protection
- Standard back nut (no additional protection)
- Fixation type
- Cable collet
CAD

- Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
- Système de verrouillage Push-Pul
- Système de détrompage et code couleur
- Construction légère et entièrement stérilisable
- Jetable inclus
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.


Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.