Image for illustrative purpose only
Gender
Standard
Locking system
Push-pull
Size
2P

Electrical Configuration

Insert configuration value
2P.708 - 1 High V. 8 Low V.
Rated current
3 A
Gender
Standard

Form & Material

Housing material
PSU (Polysulfone), grey
Locking system
Push-pull
Keying
B: 3 keys (alpha=0, gamma=60, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
5.9 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP66

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/keys/b_2.gif
REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
Caractéristiques principales
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.