Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- REDEL
- REDEL P - Push-Pull
- CKH.M34.SLAG
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 34
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- Insert configuration value
- 2P.M34 - 34 Low V.
- Insulator
- L: PEEK for solder contacts
- Rated current
- 1.5 A
- Test voltage contact-contact
- 0.92 (kV DC)
- Air clearance
- 0.3 mm
- Creepage distance
- 0.3 mm
- Gender
- Reverse Gender
Form & Material
- Shell style / Model id
- CK - Fixed receptacle with two nuts (back panel mounting)
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted
- Housing material
- PEI (Polyetherimide), grey
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- H: 3 keys (alpha=0, gamma=80, Plug: female contacts, Receptacle: male contacts)
- Colour
- Grey
- Weight
- 6.31 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Endurance
- >5000 mating cycles
- Temperature range
- -50°C / +170°C
- F ret (max)
- 250 N
- F ret (min)
- 150 N
- Steam sterilization
- Fully sterilizable (Steam, Gamma, ETO) following our protocols and tests in line with ISO 11134 and IEC 60601-1 standards. For more details on sterilization methods and cycles, please contact us.
Cable fixation
- Cable termination protection
- Standard back nut (no additional protection)
- Fixation type
- Cable collet
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.00 - 15.60 mm
Technical plans



Dimensions
N | a | |
---|---|---|
mm. | 23.8 | 3.4-4.9 |
in. | 0.94 |

- Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
- Système de verrouillage Push-Pul
- Système de détrompage et code couleur
- Construction légère et entièrement stérilisable
- Jetable inclus
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.


Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.