Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
8
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
2P

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
8
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
Insert configuration value
2P.M08 - 8 Low V.
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
10 A
Test voltage contact-contact
2.12 (kV DC)
Air clearance
1 mm
Creepage distance
1 mm
Contact Dia.
0.9
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
CK - Fixed receptacle with two nuts (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
PSU (Polysulfone), grey
Locking system
Push-pull
Keying
B: 3 keys (alpha=0, gamma=60, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
Colour
Grey - Black
Weight
5.8 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>5000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +150°C
F ret (max)
250 N
F ret (min)
150 N
Steam sterilization
Fully sterilizable (Steam, Gamma, ETO) following our protocols and tests in line with ISO 11134 and IEC 60601-1 standards. For more details on sterilization methods and cycles, please contact us.

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/types/M08_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/models/ck_print_n.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/keys/b_2.gif

Dimensions

c d e N
mm. 3.0-5.7 0.5-0.7 3.0-6.0 23.8
in. 0.94
REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
Caractéristiques principales
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.