Image for illustrative purpose only

CAD.H08.NLA.C52R

Number of contacts High Voltage
8
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
3.20 - 5.20 mm
Size
2P

Electrical Configuration

Number of contacts High Voltage
8
Contact Termination High voltage
Solder
Insert configuration value
2P.H08 - 8 High Voltage
Rated current
6.5 A
Test voltage contact-contact
14.56 (kV DC)
Air clearance
7.42 mm
Creepage distance
7.42 mm
Gender
Standard
Important recommendation
The use of potting type Epoxy or / and adhesive-lined heatshrink tubes (not provided with the connector) over each termination is necessary to achieve the indicated Air Clearance and Creepage distance values as well as the indicated Test voltage.

Form & Material

Shell style / Model id
CA - Straight plug with cable collet
Plug
Straight
Housing material
PSU (Polysulfone), black
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Black - Red
Weight
9.25 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Temperature range
-50°C / +150°C

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
3.20 - 5.20 mm
REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
Caractéristiques principales
Environnements intérieurs/protégés (IP50/IP64)
Système de verrouillage Push-Pul
Système de détrompage et code couleur
Construction légère et entièrement stérilisable
Jetable inclus
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.