Recevez le même niveau de qualité pour vos assemblages de câbles que vous attendez des connecteurs Push-Pull de LEMO.
- Accueil
- Solutions
- REDEL
- REDEL MP - Modular Inner Push-Pull
- MRN.V04.GEZ.ZGZ
Electrical Configuration
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- MR - Free cable socket, key (N) or keys (P, S and T), cable fixing, with backnut for fitting a bend relief
- Socket / Receptacle
- Free
- Housing material
- Proprietary sulfone, grey
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- 3 keys (alpha=0, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
- Variant
- Grey backnut for bend relief
- Weight
- 14.11 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Endurance
- >2000 mating cycles
- Temperature range
- -50°C / +170°C
Cable fixation
- Cable termination protection
- For cable bend relief
- Fixation type
- Cable collet or cable adaptor (to be ordered separately)
CAD

- Intégration d'intelligence personnalisée
- Solution de connectivité extensible et à l'épreuve du temps
- Conception à très haute densité et à faible encombrement
- Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
- Connecteur modulaire en plastique avec Push-Pull intérieur
- Plusieurs types de transmission dans un seul connecteur hybride
Download 3D draw - Traceparts
Download 3D draw - PARTcommunity
For proprietary reasons, our customer models are simplified and show the external features only. The internal geometry is not depicted. These 3D models are for modeling and rendering purposes only. Please use the 2D pdf and/or catalog dimensions for design and inspection purposes. Also, we are using a generic part numbering scheme using "Z" in place of missing information on the model.


Vous avez
un projet
ambitieux?
Quelque soit vos besoins, LEMO a une solution prête à être implémentée dès aujourd'hui.
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.