Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
5
Wire Size/AWG
26 - 22
Gender
Standard
Size
MP

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
5
Contact Termination Low voltage
Crimp
Insert configuration value
MO/M05 - 5 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
4.5 A
Vtest (contact-contact)
2000 V (DC)
Vtest (contact-shell)
n.a.
Max. Stranded Conductor
0.382 mm^2 (AWG 22)
Air clearance
1.17 mm
Creepage distance
1.17 mm
Bucket Dia.
0.8
Contact Dia.
0.9
Wire Size/AWG
26 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
MOM - Module single Low Voltage with Male crimp contacts
Weight
1.6 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
REDEL MP - Modular Inner Push-Pull
REDEL MP - Modular Inner Push-Pull
Intégration d'intelligence personnalisée
Solution de connectivité extensible et à l'épreuve du temps
Conception à très haute densité et à faible encombrement
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Connecteur modulaire en plastique avec Push-Pull intérieur
Plusieurs types de transmission dans un seul connecteur hybride
Caractéristiques principales
Intégration d'intelligence personnalisée
Solution de connectivité extensible et à l'épreuve du temps
Conception à très haute densité et à faible encombrement
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Connecteur modulaire en plastique avec Push-Pull intérieur
Plusieurs types de transmission dans un seul connecteur hybride
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.