Image for illustrative purpose only
Gender
Standard
Size
MP

Electrical Configuration

Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
MOM - Blank single module male
Weight
0.26 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
REDEL MP - Modular Inner Push-Pull
REDEL MP - Modular Inner Push-Pull
Intégration d'intelligence personnalisée
Solution de connectivité extensible et à l'épreuve du temps
Conception à très haute densité et à faible encombrement
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Connecteur modulaire en plastique avec Push-Pull intérieur
Plusieurs types de transmission dans un seul connecteur hybride
Caractéristiques principales
Intégration d'intelligence personnalisée
Solution de connectivité extensible et à l'épreuve du temps
Conception à très haute densité et à faible encombrement
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Connecteur modulaire en plastique avec Push-Pull intérieur
Plusieurs types de transmission dans un seul connecteur hybride
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.