Image for illustrative purpose only
Jacket cable outside diameter [mm]
2.00 - 8.00 mm
Size
MP

Form & Material

Shell style / Model id
GMF - Bend relief for plug, Black
Housing material
TPV (Thermoplastic vulcanizates)
Keying
No keying
Colour
Black
Weight
2.94 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range
-50°C / +135°C
Steam sterilization
20 cycles

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
2.00 - 8.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/p/GMF_MP_N.gif
REDEL MP - Modular Inner Push-Pull
REDEL MP - Modular Inner Push-Pull
Intégration d'intelligence personnalisée
Solution de connectivité extensible et à l'épreuve du temps
Conception à très haute densité et à faible encombrement
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Connecteur modulaire en plastique avec Push-Pull intérieur
Plusieurs types de transmission dans un seul connecteur hybride
Caractéristiques principales
Intégration d'intelligence personnalisée
Solution de connectivité extensible et à l'épreuve du temps
Conception à très haute densité et à faible encombrement
Système de verrouillage breveté Push-Pull interne
Connecteur modulaire en plastique avec Push-Pull intérieur
Plusieurs types de transmission dans un seul connecteur hybride
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.