Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
3
Wire Size/AWG
24 - 16
Gender
Reverse Gender
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 12.60 mm
Size
2T

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
3
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
3.5 mOhm
Insert configuration value
T.303 - 3 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
17 A
Vtest (contact-contact)
3.5 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
2.6 kV (DC)
Max. Solid Conductor
1 mm^2 (AWG 16)
Max. Stranded Conductor
1 mm^2 (AWG 18)
Bucket Dia.
1.4 mm (0.055in)
Contact Dia.
1.6 mm (0.063in)
Wire Size/AWG
24 - 16
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing
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
J: 2 keys (alpha=37.5, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Colour
Grey
Weight
12.51 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
>3000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Resistance to vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 12.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/types/303_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/models/egg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/keys/j_2.gif

Dimensions

A B e E L M N S1 S2
mm. 18.5 19.6 M15x1.0 7.5 26.5 1.8 24.6 13.5 17
in. 0.73 0.77 0.3 1.04 0.07 0.97 0.53 0.67
T - Small Outdoor keyed
T - Small Outdoor keyed
IP68
Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
Design Miniature
Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
Caractéristiques principales
IP68
Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
Design Miniature
Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.