Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
5
Wire Size/AWG
36 - 28
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 6.40 mm
Size
TT

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
5
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
8.7 mOhm
Insert configuration value
T.305 - 5 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
1.7 A
Vtest (contact-contact)
1.1 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
1.4 kV (DC)
Max. Solid Conductor
0.09 mm^2 (AWG 28)
Max. Stranded Conductor
0.05 mm^2 (AWG 30)
Bucket Dia.
0.4 mm (0.016in)
Contact Dia.
0.35 mm (0.01in)
Wire Size/AWG
36 - 28
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing
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
2.52 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
>3000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Resistance to vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 6.40 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/types/305_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/models/egg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/g.gif

Dimensions

A B e E L M N S1 S2
mm. 10 10.2 M7x0.5 5.5 16 1.2 13.5 6.3 9
in. 0.39 0.4 0.22 0.63 0.05 0.53 0.25 0.35
T - Small Outdoor keyed
T - Small Outdoor keyed
IP68
Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
Design Miniature
Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
Caractéristiques principales
IP68
Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
Design Miniature
Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.