Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
6
Wire Size/AWG
20 - 18
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 12.60 mm
Size
2T

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
6
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
3.6 mOhm
Insert configuration value
2T.306 - 6 Low Voltage
Insulator
Y: PEEK for crimp contacts
Rated current
12 A
Vtest (contact-contact)
2.9 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
3.3 kV (DC)
Contact retention
40 N
Max. Conductor
1 mm^2 (AWG 18)
Min. Conductor
0.5 mm^2 (AWG 20)
Bucket Dia.
1.4 mm (0.055in)
Contact Dia.
1.3 mm (0.051in)
Wire Size/AWG
20 - 18
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing
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
9.02 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
>3000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Resistance to vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 12.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/types/2_306_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/models/egg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/keys/g.gif

Dimensions

A B e E L M N S1 S2
mm. 18.5 19.6 M15x1.0 13.5 23.6 1.8 24.6 13.5 17
in. 0.73 0.77 0.53 0.93 0.07 0.97 0.53 0.67
T - Small Outdoor keyed
T - Small Outdoor keyed
IP68
Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
Design Miniature
Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
Caractéristiques principales
IP68
Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
Design Miniature
Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.