Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
10
Wire Size/AWG
20 - 18
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
2.00 - 16.60 mm
Size
3T

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
10
Contact Termination Low voltage
Crimp
R (max)
3.6 mOhm
Insert configuration value
T.310 - 10 Low Voltage
Insulator
Y: PEEK for crimp contacts
Rated current
12 A
Vtest (contact-contact)
2.1 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
2.6 kV (DC)
Contact retention
40 N
Max. Conductor
1 mm^2 (AWG 18)
Min. Conductor
0.5 mm^2 (AWG 20)
Bucket Dia.
1.4 mm (0.055in)
Contact Dia.
1.3 mm (0.051in)
Wire Size/AWG
20 - 18
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EE - Fixed receptacle, nut fixing, back panel mounting
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
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
17.67 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
>3000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Resistance to vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
2.00 - 16.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/types/310_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/models/eeg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/keys/g.gif

Dimensions

A B e E L N S1 P
mm. 23.5 24 M18x1.0 7.5 30.1 25 16.5 12
in. 0.93 0.94 0.3 1.19 0.98 0.65 0.47
T - Small Outdoor keyed
T - Small Outdoor keyed
IP68
Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
Design Miniature
Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
Caractéristiques principales
IP68
Système de verrouillage Push-Pull & Auto-Largable
Design Miniature
Plusieurs clés de détrompage robustes disponibles
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.