Image for illustrative purpose only
Nb of contacts Coax
1
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.40 - 2.20 mm
Size
1S

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Insert configuration value
1S.250 - 1 Coax (50 Ohm)
Insulator
T: PTFE
Rated current
12 A
Impedance
50 Ohm
OHM
50
VSWR
1.01 + 0.23 * f/GHz
Vtest
3000 V (AC), 4200 V (DC)
Cable type
RG 178 B/U, RG 196 A/U, RG 188 A/U, RG 316 B/U, RG 174 A/U, HF-2114, RG 122 /U
Bucket Dia.
1.4 mm (0.055in)
Contact Dia.
1.6 mm (0.063in)

Form & Material

Shell style / Model id
FFA - Straight plug, cable collet
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
Circular, male
Colour
Grey
Weight
14.53 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
1.40 - 2.20 mm
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.