Image for illustrative purpose only

BFG.1B.100.PCZG

Size
1B

Form & Material

Shell style / Model id
BFG - Cap for plug
Housing material
POM (Polyoxymethylene) shell without treatment, silicone gasket
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
1.26 g
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
-50°C / +100°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/B/BFG_pcsg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/g.gif

Dimensions

A B L N
mm. 12 15.5 12.3 85
in. 0.47 0.61 0.48 3.35
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.