Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
2
Wire Size/AWG
26 - 22
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 8.30 mm
Size
0S

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
2
Contact Termination Low voltage
Crimp
Insert configuration value
0S.302 - 2 Low Voltage
Insulator
Y: PEEK for crimp contacts
Rated current
10 A
Test voltage (kV DC)
1.6
Contact Dia.
0.9
Wire Size/AWG
26 - 22

Form & Material

Shell style / Model id
ERN - Fixed receptacle, nut fixing, with grounding tab
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
Hermaphroditic keying (half moon insert) with female pin 1
Colour
Grey
Weight
5.29 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
1.00 - 8.30 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/types/0_302_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/models/ern.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/herm.gif

Dimensions

A B e E L M S1 S3
mm. 10 12.5 M9x0.6 7 19.3 1.2 8.2 11
in. 0.39 0.49 0.28 0.76 0.05 0.32 0.43
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.