Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
1
Wire Size/AWG
28 - 20
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
00

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Solder
Insert configuration value
0.113 - 1 Low Voltage
Insulator
T: PTFE
Rated current
8 A
Test voltage (kV DC)
1.2
Contact Dia.
1.3
Wire Size/AWG
28 - 20

Form & Material

Shell style / Model id
ERA - Fixed receptacle, nut fixing
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
Circular, female
Colour
Grey
Weight
2.59 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/types/00_113_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A B e E L M S1 S3
mm. 8 10.3 M7x0.5 5.5 14.5 1 6.3 9
in. 0.31 0.41 0.22 0.57 0.04 0.25 0.35
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
Caractéristiques principales
Isolants demi-lune
8 tailles
Environnements intérieurs/ protégés (IP50)
Système de verrouillage Push-Pull
Jusqu’à 106 contacts
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.